Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 600 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 600 mm

Traduzido por Google,
Lavatório de apoio KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensões 600 x 460 mm, 1 furo central angular, sem transbordamento, válvula sem transbordamento sempre aberta Característica especial: com dreno oculto especial, válvula pré-montada Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), sem furos para torneira e transbordamento, 3 furos para torneira sem transbordamento, 1 furo central para torneira com transbordamento oculto, 3 furos para torneira com transbordamento oculto, banheiras, bases de chuveiro, móveis, acessórios N.º de encomenda. 81033.5
Especificações técnicas
  • Ref.ª única810335
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-03-05
  • Número de edição2
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalSaphirKeramik
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815