Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 900 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin, shelf left 900 mm

Traduzido por Google,
Lavatório de apoio KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensões 900 x 460 mm, angular 1 furo central, sem transbordamento, válvula sem transbordamento sempre aberta Característica especial: com dreno oculto especial, válvula pré-montada Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), sem furos de torneira e transbordamento, 3 furos de torneira sem transbordamento, 1 furo de torneira central com transbordamento oculto, 3 furos de torneira com transbordamento oculto, banheiras, bases de chuveiro, móveis, acessórios. 81033.9
Especificações técnicas
  • Ref.ª única810339
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-03-05
  • Número de edição2
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalSaphirKeramik
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)27
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815