Publicar produtos
REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm
LAUFEN

REHAB Barrier free washbasin 660 x 550 mm

Traduzido por Google,
Lavatório sem barreira LAUFEN REHAB, cerâmica sanitária, DIN 18024, dimensões 660 x 550 mm, simétrico, sem furo de torneira, sem transbordamento, acessível para cadeira de rodas, Outras opções / acessórios: Refinamento de superfície LCC (apenas branco), 1 furo de torneira central, oculto sifão, Ordem nº. 81060.3
Especificações técnicas
  • Ref.ª única810603
  • Familia de productoREHAB
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)660
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)19.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário