Publicar produtos
LAUFEN PRO N Washbasin 800 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO N Washbasin 800 mm

Traduzido por Google,
Lavatório LAUFEN PRO N, cerâmica sanitária EN 31 dimensões 800 x 420 mm, simétrico 1 furo central Característica: canal de transbordamento envidraçado Outras opções: Refinamento da superfície LCC, sem furo para torneira Nº enc. 81095.7
Especificações técnicas
  • Ref.ª única810957
  • Familia de productoLAUFEN PRO N
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)420
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)16
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade da região

Europa América do Norte