Publicar produtos
LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm
LAUFEN
Arquivado

LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm

Double washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 14688 dimensions 1250 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, 2 tap holes, with overflow, 3 tap holes, with overflow, without tap hole Order no. 81095.9
Especificações técnicas
  • Ref.ª única810959
  • Familia de productoLAUFEN PRO N
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)420
  • Profundidade (mm)1250
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)27.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias