Publicar produtos
LAUFEN PRO Washbasin 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin 600 mm

2.0 de 5 estrelas2.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavatório Compact LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 600 x 420 mm, simétrico, 1 furo central, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), 3 furos, tampa do sifão , pedestal, banheiras, móveis, Nº de encomenda. 81495.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única814952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)420
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)170
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)12.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário