Publicar produtos
LAUFEN PRO Pedestal
LAUFEN

LAUFEN PRO Pedestal

2.8 de 5 estrelas2.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Pedestal LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, lavatório a condizer no. 81095.1, 81095.2, 81095.3, 81395.6, 81395.8, 81496.7, 81895.1, 81895.2, 81895.3, 81895.8, 81895.9, lavatório correspondente Compact, n.º de encomenda. 81495.1, 81495.2, Outras opções: Refinamento da superfície LCC (somente branco) Nº enc. 81995.0
Especificações técnicas
  • Ref.ª única819950
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosCOVERS AND DIVIDERS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)230
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)11.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCObjeto