Publicar produtos
LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO S Washbasin 600 mm

    3.8 de 5 estrelas3.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Lavatório de apoio LAUFEN PRO S, cerâmica sanitária EN 31, dimensões 600 x 465 mm, angular, 1 furo central Característica especial: canal de transbordamento envidraçado Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), 3 furos para torneira, sem furos para torneira, 1 furo de torneira sem transbordamento, sem furos de torneira e transbordamento, 3 furos de torneira com distância de 8 polegadas, sem furos de torneira/transbordamento e dreno aberto, 1 furo de torneira/sem transbordamento e dreno aberto, 3 furos de torneira sem transbordamento, tampa do sifão, pedestal, banheiras , móveis Nº do pedido. 810963
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única810963
    • Familia de productoLAUFEN PRO S
    • Grupo de produtosBASINS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-08-18
    • Número de edição2
    • Altura (mm)175
    • Largura (mm)465
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815