Publicar produtos
LAUFEN PRO S Washbasin 650 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin 650 mm

Traduzido por Google,
Lavatório de apoio LAUFEN PRO S, cerâmica sanitária EN 31, dimensões 650 x 465 mm, angular 1 furo central Característica especial: canal de transbordamento envidraçado Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), 3 furos para torneira, sem furos para torneira, 1 furo de torneira sem transbordamento, sem furos de torneira e transbordamento, 3 furos de torneira distância 8 polegadas, sem furos de torneira/transbordamento e dreno aberto, 1 furo de torneira/sem transbordamento e dreno aberto, 3 furos de torneira sem transbordamento, tampa do sifão, pedestal, banheiras, móveis Nº do pedido. 81096.4
Especificações técnicas
  • Ref.ª única810964
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)175
  • Largura (mm)465
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)17.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815