Publicar produtos
BIROVA Built-in washbasin 530 mm
LAUFEN

BIROVA Built-in washbasin 530 mm

Traduzido por Google,
Construído em lavatório retificado LAUFEN BIROVA, cerâmica sanitária, dimensões 530 x 405 mm, dimensões internas do lavatório 490 x 355 mm, oval, sem furo para torneira, com transbordamento, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções: Refinamento da superfície LCC (somente branco), superfície externa vitrificada Nº enc. 81119.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única811191
  • Familia de productoBIROVA
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)405
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)7.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815