Publicar produtos
BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground
LAUFEN

BIJOU Built-in washbasin 450 x 405 mm, ground

Traduzido por Google,
Lavatório embutido, chão, LAUFEN BIJOU, cerâmica sanitária, dimensões 455 x 400 mm, dimensões internas do lavatório 415 x 365 mm, simétrica, 1 furo central, transbordamento frontal, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções: Superfície refinamento LCC (somente branco), superfície externa envidraçada, com ou sem transbordamento, Nº de pedido. 81122.0
Especificações técnicas
  • Ref.ª única811220
  • Familia de productoBIJOU
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)205
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)405
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)7.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário