Publicar produtos
LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm
LAUFEN

LIPSY Built in basin, without tap bank 565 mm

Traduzido por Google,
Lavatório embutido LAUFEN LIPSY, cerâmica sanitária dimensões 565 x 410 mm, dimensões internas da bacia 505 x 350 mm, oval sem furo para torneira, transbordamento na frente Característica especial: canal de transbordamento envidraçado Outras opções: Refinamento da superfície LCC (apenas branco) Encomenda não. 81129.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única811291
  • Familia de productoLIPSY
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)220
  • Largura (mm)415
  • Profundidade (mm)565
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)7.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815