Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm
KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm
    LAUFEN

    KARTELL BY LAUFEN Freestanding washbasin 375 mm

    Traduzido por Google,
    Lavatório autônomo KARTELL BY LAUFEN, cerâmica sanitária EN 31 dimensões 375 x 435 x 900 mm, angular 1 furo central, sem transbordamento, válvula sem transbordamento sempre aberta Característica especial: com dreno oculto especial, válvula pré-montada Outras opções / acessórios: Superfície requinte LCC (só branco), sem furos para torneiras e extravasamento, 3 furos para torneiras sem extravasamento, banheiras, bases de duche, móveis, acessórios N.º de encomenda. 81133.1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única811331
    • Familia de productoKartell • LAUFEN
    • Grupo de produtosBASINS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-03-05
    • Número de edição2
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)435
    • Profundidade (mm)375
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)51
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815