Publicar produtos
INDOVA Drop-in washbasin 570 x 450 mm
LAUFEN

INDOVA Drop-in washbasin 570 x 450 mm

Traduzido por Google,
Bacia suspensa LAUFEN INDOVA, cerâmica sanitária, dimensões 570 x 450 mm, oval, 1 furo central, transbordo frontal, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções: Refinamento da superfície LCC (só branco), superfície exterior envidraçada, Nº de encomenda . 811391
Especificações técnicas
  • Ref.ª única811391
  • Familia de productoINDOVA
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)195
  • Largura (mm)570
  • Profundidade (mm)480
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)8.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário