Publicar produtos
LIVING Washbasin bowl 360 mm, square
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 360 mm, square

Traduzido por Google,
Bacia de lavatório LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik EN 31 dimensões 360 x 360 mm, quadrado sem furo de torneira, sem transbordamento Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), válvula sem transbordamento, móveis Nº de enc. 81143.3
Especificações técnicas
  • Ref.ª única811433
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalSaphirKeramik
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário