Publicar produtos
LIVING Washbasin bowl 380 mm, round
LAUFEN

LIVING Washbasin bowl 380 mm, round

Traduzido por Google,
Bacia de lavatório LAUFEN LIVING SQUARE, SaphirKeramik, EN 31, dimensões d= 380 mm, redondo, sem furo de torneira, sem transbordamento, outras opções / acessórios: Refinamento de superfície LCC (só branco), válvula, sem transbordamento, móveis, nº de pedido. 81143,5
Especificações técnicas
  • Ref.ª única811435
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)380
  • Profundidade (mm)380
Relacionado
  • Material principalSaphirKeramik
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário