Publicar produtos
LIBERTYLINE barrier free washbasin 800 x 550 mm
LAUFEN

LIBERTYLINE barrier free washbasin 800 x 550 mm

Traduzido por Google,
Lavatório sem barreira LAUFEN LIBERTYLINE, cerâmica sanitária, DIN 18024/18025, EN 31, dimensões 800 x 550 mm, simétrico, 1 furo de torneira central, sem transbordamento, acessível por cadeira de rodas, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), sem, furos para macho, sistema de escoamento e transbordamento Clou GEBERIT, Nº de encomenda. 81147.8
Especificações técnicas
  • Ref.ª única811478
  • Familia de productoLIBERTYLINE
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)140
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)21.4
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias