Publicar produtos
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 900 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 900 mm

Traduzido por Google,
Lavatório de apoio LAUFEN PALACE, cerâmica sanitária, EN 14688 / EN 31, dimensões 900 x 380/510 mm, simétrico, 1 furo central. Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, prateleiras integradas. Outras opções / acessórios: Refinamento de superfície LCC (somente branco), 3 furos de torneira, sem furos de torneira, 3 furos de torneira com distância de 8 polegadas com transbordamento, móveis. Nº do pedido 811702
Especificações técnicas
  • Ref.ª única811702
  • Familia de productoPALACE
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)21
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário