Publicar produtos
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1200 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1200 mm

Traduzido por Google,
Bacia de bancada recortada LAUFEN PALACE, cerâmica sanitária, EN 14688, dimensões 1200 x 380/510 mm, simétrica, 1 furo central, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, recortado até 900 mm, integrado, prateleiras. Outras opções / acessórios: Refinamento de superfície LCC (só branco), 3 torneiras, furos, sem furos de torneira, com ou sem transbordamento, furo para dispensador de sabão à esquerda ou à direita, unidade de válvula eletrônica para controlar a temperatura e a vazão da água, 3 furos de torneira distância 8 polegadas com estouro, móveis. Nº do pedido 811704
Especificações técnicas
  • Ref.ª única811704
  • Familia de productoPALACE
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)33
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário