Publicar produtos
PALOMBA COLLECTION Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm

Traduzido por Google,
Lavatório de piso com ligação à parede, LAUFEN PALOMBA COLLECTION, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 525 x 435 mm, assimétrico, 1 furo para torneira, sistema de descarga e transbordamento GEBERIT, com pedestal integrado, Característica especial: Refinamento da superfície LCC (só branco), Outras opções / acessórios: sem furo de torneira e com válvula sem, transbordamento sempre aberto, banheiras, bases de chuveiro, móveis, Nº de pedido. 81180.4
Especificações técnicas
  • Ref.ª única811804
  • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)520
  • Profundidade (mm)435
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)45
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário