Publicar produtos
LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 'liberty', barrier-free
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 'liberty', barrier-free

3.5 de 5 estrelas3.5(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Lavatório 'liberty', sem barreiras
Especificação
  • Barrier free washbasin LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic DIN 18040, EN 31 dimensions 600 x 550 mm, symmetric 1 centre tap hole, without overflow and open drain, accessible by wheelchair Further options / accessories: without tap holes/overflow and open drain, concealed siphon Order no. 811950
Especificações técnicas
  • Ref.ª única811950
  • Familia de productoLAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 'liberty', barrier-free
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia