Publicar produtos
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Small washbasin 450 mm

    Traduzido por Google,
    Lavatório pequeno LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 450 x 340 mm, angular, 1 furo central, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), sem furos para torneira, sem torneira furos/transbordamento e dreno aberto, 1 torneira, furo/sem transbordamento e dreno aberto, tampa do sifão, móveis, ref. 81195.1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única811951
    • Familia de productoLAUFEN PRO
    • Grupo de produtosBASINS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-02
    • Número de edição2
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)145
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)9.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias