Publicar produtos
LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 450 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 450 mm

Traduzido por Google,
Revestimento inferior do lavatório LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 450 x 340 mm, angular, 1 furo central, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), sem furos para torneira, banheiras , móveis Nº do pedido. 81195.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única811952
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)340
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)9.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias