Publicar produtos
LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Washbasin 650 mm

Traduzido por Google,
Lavatório LAUFEN PRO LIBERTY, cerâmica sanitária EN 31 dimensões 650 x 550 mm, simétrico 1 furo central, com transbordamento Característica especial: canal de transbordamento envidraçado Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), sem furos para torneira, banheiras, móveis Encomendar não. 81195.3
Especificações técnicas
  • Ref.ª única811953
  • Familia de productoPRO LIBERTY
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)650
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)17
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias