Publicar produtos
LAUFEN PRO S Built-in washbasin, without tapbank 490 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin, without tapbank 490 mm

Traduzido por Google,
Lavatório embutido não retificado LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, dimensões 525 x 400 mm, dimensões internas da bacia 490 x 360 mm, angular, sem furo para torneira, transbordamento na frente, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Superfície requinte LCC (só branco), envidraçado, superfície exterior, banheiras, móveis Nº de encomenda. 81196.0
Especificações técnicas
  • Ref.ª única811960
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)490
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815