Publicar produtos
LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm

Traduzido por Google,
Lavatório embutido LAUFEN PRO S, dimensões cerâmicas sanitárias 525 x 400 mm, dimensões internas da bacia 490 x 360 mm, furo central angular 1, transbordamento na frente Característica especial: canal de transbordamento envidraçado Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC ( apenas branco), 3 furos para torneiras, sem furos para torneiras, superfície exterior envidraçada, banheiras, móveis Nº de encomenda. 81196.6
Especificações técnicas
  • Ref.ª única811966
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)490
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)7.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815