Publicar produtos
ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding washbasin with wall connection 520 mm

Traduzido por Google,
Lavatório LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 520 x 530 mm, redondo, 1 furo central, sistema de descarga e descarga oculto GEBERIT, tampa de válvula cerâmica, com pedestal integrado, Característica especial: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), Outras opções/acessórios: sem furo de torneira e com válvula sem, transbordamento sempre aberto, banheiras, bases de chuveiro, móveis, n.º de encomenda. 81197.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única811971
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)850
  • Largura (mm)520
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)41
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário