Publicar produtos
VAL Washbasin bowl 500 mm
VAL Washbasin bowl 500 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin bowl 500 mm

    Traduzido por Google,
    Bacia de lavatório, com área semi-úmida respectivamente banco de torneira Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensões 500 x 400 mm, assimétrico 1 furo de torneira Característica especial: canal de transbordamento envidraçado Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), sem furos de torneira, 1 furo de torneira sem transbordamento, sem furos de torneira e transbordamento, banheiras, móveis
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única812281
    • Familia de productoVAL
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-02
    • Número de edição2
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)125
    Relacionado
    • Material principalSaphirKeramik
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)8.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário