Publicar produtos
VAL Washbasin bowl, with islet 550 mm
LAUFEN

VAL Washbasin bowl, with islet 550 mm

Traduzido por Google,
Bacia de lavatório com ilhota, Laufen VAL, SaphirKeramik EN 31 dimensões 550 x 360 mm, angular com área semi-úmida, sem furo para torneira Particularidade: canal de transbordamento envidraçado Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), sem furo para torneira e transbordo, banheiras, móveis
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812282
  • Familia de productoVAL
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)360
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Material principalSaphirKeramik
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)9.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário