Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 420 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin bowl 420 mm

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Bacia de lavatório KARTELL BY LAUFEN, SaphirKeramik EN 31, dimensões Ø 420 mm, válvula redonda sem transbordamento sempre aberta, com tampa de válvula em cerâmica Outras opções / acessórios: Refinamento de superfície LCC (só branco), banheiras, bases de chuveiro, móveis, acessórios Nº de encomenda . 81233.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812331
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-03-05
  • Número de edição2
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)420
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Material principalSaphirKeramik
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815