Publicar produtos
LIVING Built-in washbasin, grinded 545 mm
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin, grinded 545 mm

Traduzido por Google,
Lavatório embutido LIVING CITY, dimensões sanitárias cerâmicas 545 x 360 mm, angular sem furo de torneira, transbordo frontal Característica especial: canal de transbordo envidraçada Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), superfície exterior envidraçada, móveis N.º de encomenda. 81243.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812431
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)545
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815