Publicar produtos
LIVING Built-in washbasin 350 mm
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin 350 mm

Traduzido por Google,
Lavatório embutido retificado LIVING CITY, cerâmica sanitária EN 31 dimensões 400 x 335 mm, angular sem furo de torneira, transbordamento na frente Característica especial: canal de transbordamento envidraçado Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (somente branco), superfície externa envidraçada, móveis Encomendar não. 81243.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812432
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)280
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)6.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815