Publicar produtos
PALACE Countertop washbasin, with towel rail 900 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, with towel rail 900 mm

Traduzido por Google,
Lavatório de apoio LAUFEN PALACE, cerâmica sanitária, EN 14688 / EN 31, dimensões 900 x 380/510 mm, simétrico, 1 furo central para torneira, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, prateleiras integradas, com toalheiro, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (somente branco), 3 torneiras, sem furos para torneira, com ou sem transbordamento, furo para dispensador de sabão à esquerda ou à direita, unidade de válvula eletrônica para controle de temperatura e vazão da água, distância de 3 furos de torneira 8 polegadas com transbordamento, móveis , Ordem nº. 81270.2
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812702
  • Familia de productoPALACE
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)21
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias