Publicar produtos
PALACE Countertop washbasin, with towel rail 1200 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, with towel rail 1200 mm

Traduzido por Google,
Lavatório de bancada recortado LAUFEN PALACE, cerâmica sanitária, EN 14688, dimensões 1200 x 380/510 mm, simétrico, 1 furo central para torneira, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, recortado até 900 mm, integrado, prateleiras, com toalheiro, Outras opções / acessórios: Refinamento de superfície LCC (somente branco), 3 torneiras, furos, sem furos para torneira, com ou sem transbordamento, furo para dispensador de sabão à esquerda ou à direita, unidade de válvula eletrônica para controle de temperatura e vazão da água, distância de 3 furos de torneira 8 polegadas com transbordamento, móveis Nº de encomenda. 81270.4
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812704
  • Familia de productoPALACE
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)33
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário