Publicar produtos
LAUFEN PRO Semi Recessed Washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Semi Recessed Washbasin 560 mm

Traduzido por Google,
Lavatório semi-encastrado LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, dimensões 560 x 440 mm, simétrico, 1 furo central, Característica: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções/acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), banheiras, móveis, Nº de encomenda. 81295.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812951
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)440
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)165
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)11.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias