Publicar produtos
LAUFEN PRO Semi-recessed washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Semi-recessed washbasin 560 mm

Traduzido por Google,
Lavatório semi-encastrado LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, dimensões 560 x 440 mm, angular, 1 furo central, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), 3 furos, sem furos, banheiras, móveis Nº do pedido. 81296.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única812961
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)185
  • Largura (mm)440
  • Profundidade (mm)560
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)12
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário