Publicar produtos
INO Washbasin, shelf right 900 mm
LAUFEN

INO Washbasin, shelf right 900 mm

Traduzido por Google,
Bancada Laufen INO, SaphirKeramik, prateleira à direita EN 31 dimensões 560 x 450 mm 1 furo central para torneira Característica especial: canal de transbordo envidraçado Mais opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (somente branco), sem furos para torneira, 1 furo para torneira
Especificações técnicas
  • Ref.ª única813302
  • Familia de productoINO
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalSaphirKeramik
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário