Publicar produtos
LIVING Built-in washbasin 450 x 455 mm, ground
LAUFEN

LIVING Built-in washbasin 450 x 455 mm, ground

Traduzido por Google,
Lavatório embutido LIVING CITY, sanitário sanitário dimensões 450 x 455 mm, angular sem furo de torneira, transbordo frontal Característica: canal de transbordo envidraçada Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), superfície exterior envidraçada, móveis N.º de encomenda. 81343.9
Especificações técnicas
  • Ref.ª única813439
  • Familia de productoLIVING
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias