Publicar produtos
MODERNA R Countertop washbasin 840 mm
LAUFEN

MODERNA R Countertop washbasin 840 mm

Traduzido por Google,
Lavatório de bancada
Especificações técnicas
  • Ref.ª única813545
  • Familia de productoMODERNA R
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)840
  • Profundidade (mm)465
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks