Publicar produtos
THE NEW CLASSIC Vanity washbasin
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Vanity washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório de vaidade
Especificações técnicas
  • Ref.ª única813855
  • Familia de productoTHE NEW CLASSIC
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings