Publicar produtos
LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm

Traduzido por Google,
Lavatório de apoio LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 850 x 480 mm, angular, 1 furo central, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), 3 furos para torneira, sem torneira furos, tampa do sifão, pedestal, base do lavatório, banheiras, móveis, Nº de encomenda. 81395.6
Especificações técnicas
  • Ref.ª única813956
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)480
  • Largura (mm)850
  • Profundidade (mm)170
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)24.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias