Publicar produtos
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm
    LAUFEN

    LAUFEN PRO Countertop washbasin 1050 mm

    Traduzido por Google,
    Lavatório de apoio LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 1050 x 480 mm, angular, 1 furo central, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, prateleiras integradas, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), 3 furos para torneira , sem furos de torneira, tampa de sifão, pedestal, base de lavatório, banheiras, móveis, Nº de encomenda. 81.395,8
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única813958
    • Familia de productoLAUFEN PRO
    • Grupo de produtosBASINS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-02
    • Número de edição2
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)1050
    • Profundidade (mm)170
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias