Publicar produtos
LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Drop-in washbasin 560 mm

Traduzido por Google,
Bacia suspensa LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 560 x 440 mm, angular, 1 furo central, transbordamento frontal, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (só branco), 3 torneira, furos, sem furos para torneira, superfície exterior envidraçada, banheiras, móveis, Nº de encomenda. 81396.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única813961
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)440
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)170
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)7.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias