Publicar produtos
LAUFEN PRO S Countertop washbasin 1050 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Countertop washbasin 1050 mm

Traduzido por Google,
Lavatório de apoio LAUFEN PRO S, cerâmica sanitária EN 31, dimensões 850 x 460 mm, angular 1 furo central Característica especial: canal de transbordamento envidraçado Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), 3 furos para torneira, sem furos para torneira, 1 furo de torneira sem transbordamento, sem furos de torneira e transbordamento, 3 furos de torneira com distância de 8 polegadas, 3 furos de torneira sem transbordamento, tampa do sifão, pedestal, toalheiro, banheiras, móveis Nº do pedido. 81396.6
Especificações técnicas
  • Ref.ª única813966
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)175
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)1050
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)29.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815