Publicar produtos
MODERNA R Double Countertop Washbasin
LAUFEN

MODERNA R Double Countertop Washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório de bancada dupla
Especificações técnicas
  • Ref.ª única814542
  • Familia de productoMODERNA/MODERNA R
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)1240
  • Profundidade (mm)465
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures