Publicar produtos
PALACE Countertop washbasin, with towel rail 1500 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, with towel rail 1500 mm

Traduzido por Google,
Lavatório de bancada dupla lavável LAUFEN PALACE, cerâmica sanitária, EN 14688, dimensões 1500 x 380/510 mm, simétrico, por lavatório 1 furo central para torneira, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, cortável até 1350 mm, integrado, prateleiras, com toalheiro, Outras opções / acessórios: Refinamento de superfície LCC (só branco), 3 torneiras, furos, sem furos de torneira, com ou sem transbordamento, furo para dispensador de sabão à esquerda e à direita, unidade de válvula eletrônica para controlar a temperatura e o fluxo da água, taxa, 3 torneiras furos de distância de 8 polegadas com estouro, móveis Nº do pedido. 81470.6
Especificações técnicas
  • Ref.ª única814706
  • Familia de productoPALACE
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)510
  • Profundidade (mm)1500
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário