Publicar produtos
LAUFEN PRO Countertop double washbasin 1300 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Countertop double washbasin 1300 mm

Traduzido por Google,
Lavatório de bancada dupla LAUFEN PRO, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 1300 x 480 mm, angular, por lavatório 1 furo central e transbordamento, Característica especial: canal de transbordamento envidraçado, Outras opções / acessórios: Refinamento da superfície LCC (apenas branco), por lavatório 3 furos para torneira e 1 transbordamento, sem furos para torneira e por bacia 1, transbordamento, tampa do sifão, pedestal, banheiras, móveis, Nº de pedido. 81.496,7
Especificações técnicas
  • Ref.ª única814967
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)480
  • Largura (mm)1300
  • Profundidade (mm)170
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)42.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias