Publicar produtos
LAUFEN PRO S Double countertop washbasin 1300 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Double countertop washbasin 1300 mm

Traduzido por Google,
Lavatório de bancada dupla LAUFEN PRO S, cerâmica sanitária EN 31, dimensões 1300 x 460 mm, angular por lavatório 1 furo de torneira central Característica especial: canal de transbordamento envidraçado Outras opções / acessórios: Refinamento de superfície LCC (apenas branco), por bacia 3 furos de torneira, sem furos de torneira, por bacia 1 furo de torneira sem transbordamento, sem furos de torneira e transbordamento, por bacia 3 furos de torneira distância 8 polegadas, por bacia 3 furos de torneira sem transbordamento, tampa do sifão, pedestal, toalheiro, banheiras, móveis Nº de pedido. 81.496,8
Especificações técnicas
  • Ref.ª única814968
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-18
  • Número de edição2
  • Altura (mm)175
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)1300
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815