Publicar produtos
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin 1600 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin 1600 mm

Traduzido por Google,
Lavatório de apoio LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 1600 x 350/500 mm, assimétrico, 1 furo para torneira, sistema de esgoto e transbordamento oculto GEBERIT, cerâmica, tampa de válvula, com prateleira integrada, Característica especial: Refinamento da superfície LCC (só branco), Outras opções/acessórios: sem furo de torneira e com válvula sem, transbordamento sempre aberto, banheiras, bases de duche, móveis, n.º de encomenda. 814971
Especificações técnicas
  • Ref.ª única814971
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)35.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário