Publicar produtos
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 900 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf right 900 mm

Traduzido por Google,
Lavatório de apoio LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, cerâmica sanitária, EN 31, dimensões 1600 x 350/500 mm, assimétrico, 1 furo para torneira, sistema de esgoto e transbordamento oculto GEBERIT, cerâmica, tampa de válvula, com prateleira integrada, Característica especial: Refinamento da superfície LCC (só branco), Outras opções/acessórios: sem furo de torneira e com válvula sem, transbordamento sempre aberto, banheiras, bases de duche, móveis, Nº de encomenda. 81497.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única814975
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)27
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário